製品の公開
01 Prime | Kitchens
01 Prime | Kitchens
    Molteni&C

    01 Prime | Kitchens

    5つ星のうち3.43.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    プライムは、リセスドオープニングを備えたキッチンの潜在能力を最大限に引き出すよう設計されています。最も洗練された美的要求を満たすよう設計された、さまざまな構成が用意されています。指を通すためのリセスは、製品の縦横にシームレスに走り、側面パネルで終わります。これは、仕上げられた側面の代わりとなるソリューションであり、パーソナライズの余地を十分に提供します。プライムドアは、上部が45°の形状になっており、より簡単で人間工学的に開閉できます。このプロジェクトでは、壁ユニットとフレアコラム用の新しいガラスドアも紹介されています。どちらもユニット側面に埋め込まれたLEDプロファイルで照らされます。また、テーパードアルミニウムシェルフを備えた新しいウィングシステムも紹介されています。プライムスナックバーは、チタンとピューターのアルミニウムフレームワークとダークウォルナットの天板で構成を完了し、モルテーニ&CのWoodyシーティングコレクション全体をデザインするフランチェスコ・メダによるWoodyスツールと組み合わされています。

    技術仕様
    • Unique refPrime
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-08-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン家具
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework