製品の公開
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series

    Cabinet Island Series

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    キャビネット ベース ステンレス スチール ワーク サーフェス、108" x 30" アイランド シリーズ 16g、304 ステンレス スチール、#4 サテン仕上げワーク サーフェス、14g ヘビー デューティ アンダーストラクチャ。全体にフラット エッジがあり、18g ステンレス スチールの固定中間棚とドア ドアで囲まれた前面、完全に囲まれたベースを備えています。「カスタマイズは当社の得意分野です」

    仕様
    • • Available with Open Front or Swing out Doors

      • Work surfaces are constructed of 16 Gauge Stainless Steel with #4 Satin Finish

      • Work surfaces have a 14 Gauge heavy duty understructure

      • Double pan door construction

      • You may choose cabinet with or without a 18 Gauge Stainless Steel fixed mid-shelf

      • Recessed Flush Pulls, positive door catch and lift off hinges on units with doors

      • 1 5/8” Stainless Steel round tube legs with adjustable feet or fully Enclosed Base

      • Work Surface working heights are 36”

    技術仕様
    • Unique refcabinet-island-series
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションCabinet Island Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-03
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン家具
    • OmniClassNumber23-21 19 15 29
    • OmniClassタイトルCommercial Kitchen Specialty Casework

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ