製品の公開
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
    Mora Armatur

    MORA INXX II Towel bar single

    Google翻訳”,

    シャープなライン、美しい仕上がり、頑丈な構造がモラタオルハンガーに組み合わされています。

    取り付けが簡単で、Mora Armaturのトレードマークである品質により、見た目を鮮明に保つことができるハンドタオルハンガーは、Moraシリーズの象徴的な拡張機能です。リッチなポリッシュまたはブラッシュドブラス、ニュートラルマットブラックまたはホワイト、ハイシャインクロームからお選びいただけます。

    クロム。 Art.no:521054 RSK 8755028 NRF 4294349 LVI 5778242EAN7391887258619マットブラック。 Art.no:521054.12 RSK 8755029 NRF 4294351 LVI 5778242EAN7391887258626マットホワイト。 Art.no:521054.22 RSK 8755032 NRF 4294354 LVI 5778246EAN7391887258633磨かれた真ちゅう。 Art.no:521054.60 RSK 8755030 NRF 4294352 LVI 5778244EAN7391887258640ブラッシュドブラス。アート番号:521054.62 RSK 8755031 NRF 4294353 LVI 5778245 EAN 7391887258657

    仕様
      • With screw and plug
    技術仕様
    • Unique ref521054
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションMora INXX II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)48
    • 幅(mm)93
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.91
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_38
    • Uniclass2015詳細Holders and hooks
    • MasterFormat 2014 コード41 23 19
    • MasterFormat 2014 タイトルHooks
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment