製品の公開
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA I, bathtub

    Google翻訳”,

    火山岩の流れるようなミネラル豊富な性質を連想させる名前で。触覚的で耐久性のあるミネラル複合材と断熱性を備えたLavaシリーズは、調和のとれたモダンな美学と快適さを兼ね備えています。
    静けさはマーレIに思い浮かぶ言葉です。その現代的で自立した形は、リラックスする場所であると同時に芸術作品でもあります。

    センタープラグとモダンな3cmの厚さのエッジを備えた対称バスは、2つのサイズがあり、水による汚れを最小限に抑えるように設計されたオーバーフローがあります。

    記事番号:951001

    仕様
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Double ended
      • Weight: 92 kg
      • Volume: 280 l
      • Pre installed white waste
    技術仕様
    • Unique ref951001
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションWash Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)630
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)1580
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードAc_35_80_07
    • Uniclass2015詳細Bathing
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ