製品の公開
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
    Mora Armatur

    CAVA I, mirror

    Google翻訳”,

    雰囲気のあるバックライトを備えた最小限のデザインは、バスルームスペースにキャラクターの追加レイヤーをもたらします。

    壁からわずか30mmに取り付けられた、最小限のフレームなしのバックライト付きミラーという中心的なアイデアに基づいて設計されたCavaには、独自のオーラがあります。そのライトは、暖かいトーンから冷たいトーンにタッチで切り替えることができます。ミラー自体は防曇機能があり、安心して安全にホイルできます。円形または正方形のバージョンと複数のサイズで利用できます。

    商品番号:953002サイズ:Ø800mm

    仕様
      • Ø 800 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 25.4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 7,194 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    技術仕様
    • Unique ref953002
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-09
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)7.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment