製品の公開
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit
    Mora Armatur

    Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Google翻訳”,

    ウォータースプリントシャワーパネル

    Mora Armaturは、UVLEDテクノロジーを使用して安全で効果的な浄水を提供する世界初のシャワーパネルを誇らしげに紹介しています。
    Mora Armatursの世界をリードする電子機器とサーモスタット技術、およびWatersprintの独自のUV LEDユニットの独自の組み合わせにより、これはレジオネラ菌と戦うための非常に安全な製品です。
    シャワーパネルとUVLEDユニットの統合により、シャワー水は常に消毒されます。ユニットが動作を停止すると、シャワーパネルがオフになります。
    Tronic WMSシステムを使用して、UVLEDユニットを含む設置済みのシャワーパネルを監視および管理します。
    シャワーパネルは、サーモスタット付きまたは事前混合水システム用に利用できます。

    RSK 8255847 LVI 6360713

    Watersprint –インテリジェントな水処理
    Watersprintは、ピンヘッドサイズの小さなLEDから生成されたUVC光を利用して、蛇口の出口のすぐ近くの水を消毒する画期的な製品です。この技術は、水がオンになっているときにのみアクティブになり、エネルギー効率が高くなります。製品は完全に水銀を含みません。
    また、毎年ランプを交換する必要がないため、メンテナンスフリーです。

    UVCライトは、バクテリア(レジオネラ菌)、ウイルス、原生動物を効果的に殺し、減らします。

    仕様
    • Shower panel with built-in UV-LED device for effective combating of legionella and other microorganisms

      Possibilities of wireless connection 

      Bult-in safety function that turns off the water in case of a UV device failure

      Programmable start button. Rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset) 

      Jet angle adjustable +/- 5°

      Flow limiter 9 l/min 

      Stainless look

      Can be turned off by solenoid valve (eg for cleaning)

      IP class sensor, IP67   

      Installation: Easy to change battery under the service cover without turning off the water supply

      Mains operation (included transformer and 10 m extension cable) 

      Connected to premixing water

      Connection up G1/2". Ball valve are ordered seperately 

      Tronic WMS: 

      With wireless connection to the Tronic WMS system (gateway and subscription required) alternatives via Dongel (1616-1000) the following opportunities are obtained:  - Programmable rinsing time from 10–60 seconds  - Built-in temperature measurements (measures output water temperature)  - Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature  - Flush time control, prevents overflow, maximum flush time 5 min. - Adjustable hygiene flushing, interval and flush time (to prevent water becoming stagnant) - Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature. - Only with WMS  - Stagnation alarm (an alarm is emitted if the unit is not used within the set time) – Only with WMS - Alarm via SMS or email – Only with WMS

    技術仕様
    • Unique ref720201
    • コレクションセットElectronic Mixers
    • コレクションMora Tronic Watersprint
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)1180
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)11.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2090
    • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems