製品の公開
CARA II, mirror with bluetooth
CARA II, mirror with bluetooth
    Mora Armatur

    CARA II, mirror with bluetooth

    Google翻訳”,

    最小限のデザインで、隠されたLEDフレーミングとオプションのBluetoothスピーカーシステムがパッケージに収められており、雰囲気に新しい意味を与えます。

    CaraはSoloIと同様のデザインを共有しており、ミラーを囲む白いアクリルの後ろにタッチコントロールされたLEDフレームがあります。 Caraの照明は、明るさとトーンを調整して、空間の雰囲気を高めることができます。究極のムード空間を実現する内蔵Bluetoothスピーカーを追加することで、その機能をさらに強化することができます。

    商品番号:953133サイズ:1000 x 800 mm

    仕様
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Bluetooth connected speakers
      • 55 mm wall projection
    技術仕様
    • Unique ref953133
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)1000
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment