製品の公開
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
    Mora Armatur

    Free Flow Push down-waste

    Google翻訳”,

    このプッシュダウン廃棄物は、余水吐のオーバーフローの有無にかかわらず、より厚い材料を持つシンク用に作られています。色は、クローム、マットブラック、マットホワイト、ポリッシュブラス、ブラッシュドブラス、ブラッシュド銅、ブラッシュドニッケルからお選びいただけます。


    Chrome art.no:S600066 RSK 8560149VVS747084004。

    マットブラックart.no:S600066.12 RSK 8560150 VVS 747084011

    マットホワイトart.no:S600066.22 RSK 8560151VVS747084010。

    磨かれた真ちゅうart.no:S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085

    ブラッシュドブラスart.no:S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087

    ブラッシュドカッパーart.no:S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097

    ブラッシュドニッケルart.no:S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016

    仕様
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    技術仕様
    • Unique refS600066
    • コレクションセットPush down-waste
    • コレクションPush down-waste
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)103
    • 幅(mm)74
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017210
    • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves