製品の公開
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
    Mora Armatur

    Push down-waste

    Google翻訳”,

    プッシュダウン廃棄物は、INXX II盆地ミキサーと同じ色で利用できます。クロム、マットブラック、マットグレー、ポリッシュブラス、ブラッシュドブラス、ブラック(pvd)、ポリッシュブラス、銅、素朴で生の外観です。

    Chrome art.no:S600142 RSK 8560136 NRF 4294655 LVI 6561209

    黒(pvd)art.no:S600142.11 RSK 8560137 NRF 4294194 LVI 6561211

    マットブラックart.no:S600142.12 RSK 8560139 NRF 4290482 LVI 6561212

    磨かれた銅art.no:S600142.14 RSK 8560140 NRF 4294623 LVI 6561213

    シャンパンart.no:S600142.16 RSK 8560141 NRF 4294624 LVI 6561214

    マットホワイトart.no:S600142.22 RSK 8560142 NRF 4290483 LVI 6561215

    素朴なart.no:S600142.25 RSK 8560143 NRF 4294656

    マットグレーart.no:S600142.44 RSK 8560144 NRF 4290484

    磨かれた真ちゅうart.no:S600142.60 RSK 8560145 NRF 4290485 LVI 6561216

    ブラッシュドブラスart.no. S600142.62 RSK 8560147 NRF 4290486 LVI 6561217

    生のアート番号:S600142.66 RSK 8560148 NRF 4294657

    仕様
      • With spillway overflow 
      • Mounting depth under the basin: 39 mm

    技術仕様
    • Unique refS600142
    • コレクションセットPush down-waste
    • コレクションPush down-waste
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)103
    • 幅(mm)74
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017210
    • ETIM 名Bathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves