製品の公開
AC-77HI Door Double
Morad

AC-77HI Door Double

Google翻訳”,

AC-77HIは、特に高い断熱パラメータを必要とする外部構造用に設計されたアルミニウム システムです。このシステムにより、窓やディスプレイ キャビネットスライド ドア、折りたたみドア、自動ドア曲げ構造物の製造が可能になります。

このシステムは、プロファイルの深さが窓サッシで85 mm 、その他のセクションで77 mmと深くなっているため、優れた断熱性を実現しています。断熱ブレークのマルチチャンバー構造により、断熱性能とプロファイルの剛性の両方が向上します。さらに、このシステムは2 成分 EPDM ガスケットを使用したマルチチャンバー シーリング システムを備えており、断熱性がさらに向上しています。

プロファイルは、PN-EN 573-3:2009に準拠したEN AW-6060 アルミニウム合金から押し出されています。寸法および形状の許容差は、PN-EN 12020-2:2001規格に準拠しています。

仕様
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
    • WATERPROOF: E1500
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
    • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOORS: 2885 mm x 2583 mm
技術仕様
  • Unique refAC-77HI-door-double
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションAC-77HI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
  • 奥行き(mm)77
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 13 13
  • OmniClassタイトルAluminum Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ