製品の公開
AZ-45 Two-Sash Window Vertical Mullion
AZ-45 Two-Sash Window Vertical Mullion
AZ-45 Two-Sash Window Vertical Mullion
    Morad

    AZ-45 Two-Sash Window Vertical Mullion

    Google翻訳”,

    AZ-45 は、断熱を必要としない内部建築要素の構築用に設計された最新のアルミニウム システムです。このシステムでは、間仕切り壁、窓、ドア(引き戸、スイング ドア、アコーディオン ドア、自動ドアを含む)、玄関ホール、ショーケース、レジ、曲げ構造などを製造することができます。

    プロファイルの構造深さは、窓サッシの場合は52.6 mm 、その他のセクションの場合は44.6 mmです。このシステムでは、従来の表面ヒンジ用に設計されたプロファイルと、リベットヒンジ用のユーロ溝付きプロファイルを提供しています。

    このシステムは、厚さ2 ~ 30 mmの幅広い充填材に対応しています。充填材には、単層ガラスまたは複合ガラス、サンドイッチ パネル、ポリカーボネート (セルラーまたはソリッド) 、家具用ボード、スチールまたはアルミニウム シート(ポリウレタン、ポリスチレン、または硬質ミネラル ウールとの組み合わせ) などがあります。充填材の厚さに応じて、適切なグレージング ビーズとEPDM 合成ゴム シールが選択され、安全な取り付けが保証されます。

    仕様
    •  

    技術仕様
    • Unique refaz-45-two-sash-window-vertical-mullion
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAZ-45
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-22
    • エディション1
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ