製品の公開
MK-52 Louvre Vent
MK-52 Louvre Vent
    Morad

    MK-52 Louvre Vent

    Google翻訳”,

    MK-52システムは、換気口吸気口排気口の建設を目的としており、高性能と耐久性を兼ね備えています。実績のあるML.52ルーバープロファイルをベースとしており、同一のパラメータとルーバー間隔を提供することで、プロジェクト間でデザインの一貫性を確保します。

    強化フレーム設計により、大型グリルの製造が可能になり、大きな寸法でも安定性を維持します。標準装備として、各グリルには蚊帳が取り付けられており、通気性を損なうことなくさらなる保護を提供します。

    MK-52システムは柔軟な設置オプションを提供します。フレームに直接ネジ止めしたり取り付けアンカーを使用して固定したり、特殊なクリップを使用してアルミニウム製建具フレームにクリップしたりできます。

    グリルは、建築基準に合わせて、素地のアルミニウム製またはRALカラーの粉体塗装仕上げからお選びいただけます。MK -52グリルは、バランスの取れた設計により、空気の流れの効率性と機械的強度の最適な組み合わせを実現します。

    仕様
      • Visual free area: approx. 71%
      • Effective open area: approx. 58%
      • Louvre spacing: 52 mm
      • Louvre profile: ML.52
      • Maximum grille area: up to 5 m²
      • Maximum unsupported span (without reinforcement): 800 mm
      • Standard features: integrated mosquito screen
      • Mounting options:
        • Direct screwing through the frame
        • Mounting with fixing anchors
        • Clipping into aluminium frame clips
    技術仕様
    • Unique refMK-52-louvre-vent
    • コレクションセットElliptical
    • コレクションMK-52
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-27
    • エディション1
    • 奥行き(mm)52
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ルーバー窓 (ガラリ窓)
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC011406
    • ETIM 名Façade louver
    • Uniclass2015コードPr_30_59_48
    • Uniclass2015詳細Louvres and components
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ