製品の公開
MISURA OP.23
Mosaico+

MISURA OP.23

Google翻訳”,
COLLEZIONE DIALOGHI Francesco LuccheseによってデザインされたDialoghiコレクションは、物質の体験に関する様式的な瞑想の成果です。創造性とデザインの世界を探索するためのツールとしての経験は、モザイクへの新しいアプローチの根底にある基礎を強化するための開始点と終了点として重要です。 Dialoghiコレクションは、さまざまな木材、天然石、ガラス、金属から選択したオリジナルのパーソナライズされたモザイクを、形や物質を無限に交換して作成することを可能にします。 Dialoghiコレクションでは、Mosaico+は最高の原材料とすべてイタリアのハイテク生産プロセスを使用しています。デザイン:フランチェスコ・ルッケーゼ。
技術仕様
  • Unique refDL_0C44
  • コレクションセットMosaic
  • コレクションDialoghi
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-01-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)8
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル(モザイク)
  • IFC分類マテリアル

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ アフリカ