製品の公開
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
    MOSO Bamboo

    Bamboo Excellence Side Pressed Palladium

    Google翻訳”,
    MOSO Bamboo Excellenceボードには舌と溝があり、竹の最上層と白樺の多重副層で構成されています。この構造により、床板は非常に安定しており、厚い最上層も非常に耐久性があります。高い安定性により、床に豪華な外観を与える非常に長いボードが可能になり、BonaRawラッカーによる特別な自然な仕上げによって増幅されます。この並外れた品質と外観を実現するために、BambooExcellenceはイタリア製の最初のMOSOフローリングです。

    MOSO Bambooに連絡する

    仕様
    • • Product code: BF-EX470-02 • Side Pressed, Palladium, Stain-lacquered Bona Raw (ultra matt), Square-edge • Dimensions: 2400x180x15mm • Bamboo flooring made in Italy • Installation method: Floating or glued down • Density (Toplayer): +/- 700 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 4 mm • Shrink/Swell bamboo: 0.14% per 1% change in Moisture Content • Equilibrium MC: 10% at 20°C and 65% rel. Air Humidity 8% at 20°C and 50% rel. Air Humidity • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Cfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) • Thermal conductivity: 0.13 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.1152 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • FSC®: Products available with FSC® certification on request. • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3 • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®) • Guarantee: 30 years
    技術仕様
    • Unique refBF-EX470-02
    • コレクションセットMOSO Bamboo Excellence
    • コレクションBamboo Flooring
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)15
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国オランダ
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings