製品の公開
Bamboo Industriale Side Pressed Caramel
Bamboo Industriale Side Pressed Caramel
Bamboo Industriale Side Pressed Caramel
    MOSO Bamboo

    Bamboo Industriale Side Pressed Caramel

    Google翻訳”,
    MOSO®BambooIndustrialeは、短い無垢の竹の細片から作られた小さな床の「ボード」で構成されており、特定の工業的な外観を作り出しています。 「ボード」は、実際にはテープと一緒に束ねられたストリップのブロックです。床の設置者はそれらを床下に接着し、テープを削り取り、隙間を埋めて表面を仕上げます。このような小さなストリップでできているため、床は非常に安定しており、床暖房への適用に最適なソリューションです。この床には、すべてのMOSO®床の中で最も厚い摩耗層があります:最大15mm!

    MOSO Bambooに連絡する

    仕様
    • • Product code: BF-PR350 • Side Pressed, Caramel, Unfinished, Square Edge • Dimensions: 280x140x10 mm • Industrial bamboo flooring • Installation method: glued down • Density (Product): +/- 700 kg/m3 • Top layer thickness / Wear layer: approx. 10 mm • Shrink/Swell bamboo: 0.14% per 1% change in Moisture Content • Equilibrium MC: 10% at 20°C and 65% rel. Air Humidity 8% at 20°C and 50% rel. Air Humidity • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Cfl-s1 (EN 13501-1) • Formaldehyde emission: Class E0 (< 0.025 mg/m3) 1) Class E1 (< 0.124 mg/m3, EN 717-1) 1) E0 Class is an unofficial formaldehyde emission class, but it is commonly used to indicate that the product has a very low emission, not detectable (n.d.) emission or is produced with No Added Formaldehyde (NAF) glues. E0 products automatically qualify for the official E1 Class according EN 717-1. • Thermal conductivity: 0.17 W/mK (EN 12667) • Thermal resistance: 0.0588 m2K/W (EN 12667) • Use Class: Class 1 (EN 335) • Critical radiant flux: Class 1 (ASTM E 648) • CO2 neutral: LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/lca) • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd) • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4.3 • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1 • Guarantee: 30 years
    技術仕様
    • Unique refBF-PR350
    • コレクションセットMOSO Bamboo Industriale
    • コレクションBamboo Flooring
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国オランダ
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings