製品の公開
Bamboo X-treme Decking 178 mm
Bamboo X-treme Decking 178 mm
Bamboo X-treme Decking 178 mm
Bamboo X-treme Decking 178 mm
Bamboo X-treme Decking 178 mm
    MOSO Bamboo

    Bamboo X-treme Decking 178 mm

    Google翻訳”,
    MOSO Bamboo X-treme Deckingは、圧縮された竹の細片から作られた頑丈な熱密度ボードです。 200°Cでの特別な独自の熱処理プロセスにより、MOSO Bamboo X-tremeは、適切なEU規格で可能な最高の耐久性クラスを提供し、圧縮により硬度と安定性が向上します。 MOSO Bamboo X-tremeのユニークな特徴は、エンドマッチシステムです。これは非常に安定した素材でのみ行うことができ、長さの無制限の数のボードの接続を可能にします。側面の特別な対称形状により、溝付きまたは平面のいずれかを選択でき、MOSOファスナーを使用してすばやく取り付けることができます。他の熱帯広葉樹種と同様に、屋外条件にさらされると、MOSOBambooX-tremeは時間の経過とともに灰色に変わり非常に自然な外観になります。

    MOSO Bambooに連絡する

    仕様
    • • Product code: BO-DTHT210G • Unfinished • Dimensions: 1850x178x20 mm • End-match system • Allows for quick installation with MOSO Fasteners • Density: +/- 1150 kg/m3 • Dimensional stability: length: + 0.1 %; width + 0.9% (24 hours in water 20°C) • Resistance to Indentation - Brinell Hardness: ≥ 9.5 kg/mm2 (EN 1534) • Reaction to fire: Class Bfl-s1 (EN 13501-1) • Flame spread index: Class A (ASTM E84) • Slip resistance: PTV 55 (Dry), PTV 29 (Wet), PTV 91 (Rough Sanded, Dry), PTV 42 (Rough Sanded, Wet) (Pendulum friction test – CEN/TS 16165 Annex C – CEN/TS 15676) / R 10 (Shod ramp test - CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130) / Class C (Barefoot ramp test – CEN/TS 16165 Annex A – DIN 51097) • Thermal emittance: 0.81 (ASTM C1371) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance (SR): 0.32 (ASTM C1549) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Solar Reflectance Index (SRI): Low 27, Medium 30, High 33 (ASTM E1980) Tested on 3 years weathered MOSO® Bamboo X-treme®. • Modulus of Elasticity: 13565 N/mm2 (mean value - EN 408) • Bending strength: 54.4 N/mm2 (characteristic value - EN 408) • Biological durability: Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), simulated graveyard test / Class 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1) • Effectiveness against Blue Stain: Class 0 (EN 152)
    技術仕様
    • Unique refBO-DTHT210G
    • コレクションセットMOSO Bamboo X-treme
    • コレクションBamboo Decking
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-11-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1850
    • 幅(mm)178
    • 奥行き(mm)20
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国オランダ
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-13 35 23 11 15
    • OmniClassタイトルWood Structural Floor Decks