製品の公開
BPI FIT Mancal

BPI FIT Mancal

Google翻訳”,

水平遠心ポンプの防火ベアリング、スプリットバックプルアウトスパイラルボディ、単段、密閉ラジアルフローインペラ、フランジ付き吸入および排出ノズル、ブッシングとメカニカルシールによるシャフトシール、オイルベアリング潤滑。 ISO 5199規格の技術仕様を満たし、寸法はISO 2858規格に準拠しています。

仕様
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
    • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

    Importante

    • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
技術仕様
  • Unique refBPI-FIT-Mancal
  • コレクションセットMotombas de Superfície
  • コレクションPrevenção Contra Incêndio
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-29
  • エディション1
関連
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

北米 南アメリカ
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
5つ星のうち4.5 4.5 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (7)