製品の公開
climbslide 8.0
climbslide 8.0
climbslide 8.0
climbslide 8.0
climbslide 8.0
    moveart GmbH

    climbslide 8.0

    Google翻訳”,

    プレイスカルプチャークライムスライド8 .0

    大人は「クライム スライド 8.0」を美的にデザインされた遊びの彫刻として鑑賞しますが、子供たちはそれを鑑賞します。
    冒険に満ちた小さな世界として。大きいバージョンでも小さいバージョンでも、«climbslide 8.0» は楽しいだけでなく、出会いと感動を保証します。 4歳からのお子様向け

    デザイン:

    すべての物体は単一の形式、いわゆる二重らせん、つまり人間の DNA 鎖の形式から始まります。
    すべての生き物。したがって、それらは人々と環境に活力を与え、調和させる効果があります。

    材料:

    すべての製品は、環境に優しく持続可能なアコヤ材を 100% 使用して作られており、屋外での最低耐用年数は 25 年です。メンテナンスの手間がかからず、破壊行為にも耐性があります。

    安全性:

    すべてのオブジェクトは、欧州の遊具安全規格 SN EN 1176 に従って製造されています。

    植物、植物、木、ベンチ、テーブル、椅子、庭

    仕様
    • Length:801 cm
      Width: 241 cm
      Height: 209cm
      Weight: 1200 kg
      Critical fall height: 209 cmNumber of foundations: 5Construction time (approx.):4 pers. à 4 hrs.

      Crane required

    技術仕様
    • Unique refclimbslide-8-0
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2090
    • 幅(mm)2410
    • 奥行き(mm)8010
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)1200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 遊び場
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-11 29 21 13
    • OmniClassタイトルGarden Ornaments

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア