製品の公開
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
    moveart GmbH

    Play sculpture layslide 2.4

    Google翻訳”,

    プレイスカルプチャー レイスライド 2.4

    「layslide 2.4」は、滑ったり、登ったり、遊んだりするための多くの可能性を提供します。その特殊な形状のおかげで、この遊びの彫刻は子供たちにとって非常に魅力的で興味をそそられます。その間、大人もくつろいでリラックスできる居心地の良い場所を見つけることができます。

    デザイン:

    すべての物体は単一の形式、いわゆる二重らせん、つまり人間の DNA 鎖の形式から始まります。
    すべての生き物。したがって、それらは人々と環境に活力を与え、調和させる効果があります。

    材料:

    すべての製品は、環境に優しく持続可能なアコヤ材を 100% 使用して作られており、屋外での最低耐用年数は 25 年です。メンテナンスの手間がかからず、破壊行為にも耐性があります。

    安全性:

    すべてのオブジェクトは、欧州の遊具安全規格 SN EN 1176 に従って製造されています。

    植物、植物、木、ベンチ、テーブル、椅子、庭

    仕様
    • Length:243 cm
      Width: 252 cm
      Height: 146 cm
      Weight: 450 kg
      Critical fall height: 146 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    技術仕様
    • Unique reflayslide-2-4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1460
    • 幅(mm)2520
    • 奥行き(mm)2430
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)450
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 遊び場
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-11 29 21 13
    • OmniClassタイトルGarden Ornaments

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア