製品の公開
Bench wave
Bench wave
Bench wave
Bench wave
Bench wave
    moveart GmbH

    Bench wave

    Google翻訳”,

    演劇彫刻の波

    不均一な背もたれのおかげで、«wave» はユーザーに背中と後部をリラックスさせる機会を提供します。波を連想させる遊び心のある形状は、造園や建築の一部として、新築または既存の住宅地、庭園エリア、公園に組み込むのに最適です。

    デザイン:

    すべての物体は単一の形式、いわゆる二重らせん、つまり人間の DNA 鎖の形式から始まります。
    すべての生き物。したがって、それらは人々と環境に活力を与え、調和させる効果があります。

    材料:

    すべての製品は、環境に優しく持続可能なアコヤ材を 100% 使用して作られており、屋外での最低耐用年数は 25 年です。メンテナンスの手間がかからず、破壊行為にも耐性があります。

    安全性:

    すべてのオブジェクトは、欧州の遊具安全規格 SN EN 1176 に従って製造されています。

    植物、植物、木、ベンチ、テーブル、椅子、庭

    仕様
    • Length: 221 cm
      Width: 98 cm
      Height: 57 cm
      Weight: 110 kg
      Number of foundations: 1Construction time (approx.):1 pers. à 1,5 hrs.

    技術仕様
    • Unique refwave
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)570
    • 幅(mm)980
    • 奥行き(mm)2210
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)110
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-11 29 21 13
    • OmniClassタイトルGarden Ornaments

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア