製品の公開
529W Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529W Podiatry/Wound Care Chair

Google翻訳”,
MTI 529W 足病治療・創傷ケアチェアは、ADA(米国障害者法)に準拠し、患者の乗り降りのしやすさとアクセシビリティを両立させた設計です。電動フットレストと引き出し式のステンレス製デブリトレイを備えた、再設計されたフットレストが特徴です。850ポンド(約385kg)の高い耐荷重と広い座面幅により、529Wは肥満体型の患者にも最適です。先進のSmartTech™とComfortSync™テクノロジーにより、529Wは最高の快適性と安全性を実現します。患者体験の向上と優れたアクセシビリティを実現するために設計されたMTI 529W 足病治療・創傷ケアチェアで、足病治療と創傷ケアの診療をグレードアップしましょう。
仕様
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    30"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    850 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

技術仕様
  • Unique ref529w-podiatry-wound-care-chair-529W-001-80
  • コレクションセットPodiatry
  • コレクションWound Care
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51
  • Uniclass2015詳細Medical chairs and couches
  • MasterFormat 2014 コード11 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
  • OmniClassNumber23-25 47 11 13 13
  • OmniClassタイトルMedical Procedure Tables

対応地域

北米