製品の公開
Diesel Generator Set, mtu 6R0113, 150-200kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0113, 150-200kWe, 60Hz, 208-600V

Google翻訳”,

    製品のハイライト:

    • ISO 9001:2008およびISO 14001:2004規格に認定された施設で設計および製造されています
    • 検証済みの製品設計、品質、パフォーマンスの完全性
    • 最先端の排出ガス制御
    • クラス最高の信頼性と可用性
    • 最適化されたメンテナンス間隔
    • 高度な監視と通信
    • NFPA 110 に従って 1 ステップで定格負荷を受け入れます
    • 業界の規格および基準に準拠
仕様
  • Equipment

    Engine: John Deere 6068

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

技術仕様
  • Unique refdiesel-generator-set-mtu-6r0113-150-200kwe-60hz-208-600v
  • コレクションセットElectrical Generator Sets
  • コレクションJohn Deere 6068
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

北米 南アメリカ