製品の公開
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
ディーゼル燃料の発電機は、高kWのアプリケーションだけでなく、病院や911コールセンターなどのコード要件でオンサイトの燃料貯蔵が必要な施設にも効率的な選択肢です。また、天然ガスインフラストラクチャにアクセスできない遠隔地でバックアップ電源を提供することもできます。 Generacは、可能な限り最高のディーゼル燃料待機電力ソリューションを提供するために、悪条件下で実際のアプリケーションで実証されたディーゼルエンジンを特定して事前認定します。次に、クラス最高のディーゼルエンジンメーカーと協力して、Generacの要件を満たすように設計を最適化します。
仕様
  • 18.1 L

    Standby Power Rating

    750 kW, 938 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    675 kW, 844 kVA, 60 Hz

技術仕様
  • Unique refgenerac-sd-md750
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションDiesel Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ