製品の公開
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

5つ星のうち4.14.1(13 レビュー)
Google翻訳”,

mtuエネルギー貯蔵製品は、発電ニーズに対応する信頼性の高いソリューションを提供します。 60年以上の発電経験に裏打ちされた長いサービス間隔と低排出ガスを特徴とする当社の製品は、性能を発揮するように設計されています。世界中のお客様は、ヘルスケア、データセンター、空港、製造工場から独立した発電所やマイクログリッドまで、幅広いアプリケーションに信頼性の高い電力を提供することを私たちに信頼しています。当社の製品ポートフォリオは、27から11,830kWeまでの発電機セットをカバーしています。

製品のハイライト:

•ISO9001:2008およびISO 14001:2004の規格に認定された施設で設計および製造されています

•検証済みの製品設計、品質、およびパフォーマンスの整合性

•業界をリードする平均負荷率

•クラス最高の信頼性と可用性

•最適化されたメンテナンス間隔

•高度な監視と通信

•業界のコードと標準に準拠

仕様
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


技術仕様
  • Unique refmtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • コレクションセットBattery Container
  • コレクションEnergy Storrage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2896
  • 幅(mm)2438
  • 奥行き(mm)12192
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)27700
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Batteries and generators and kinetic power transmission
  • UNSPSC2611
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア