製品の公開
Class 300 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 186FAB-B

Class 300 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 186FAB-B

Google翻訳”,

パイプラインから異物を除去するように設計されています。これらのストレーナーは、ポンプ、バルブ、および同様の高価な機器の効果的かつ経済的な保護を提供します。クラス300。

仕様
  • Features

    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Bolted Cover
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
技術仕様
  • Unique ref186FAB-B-Basket-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションBasket Strainer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers