製品の公開
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズ 758 鋳鉄製フランジ付き Y ストレーナーは、パイプラインから異物を濾過し、高価なポンプ、メーター、バルブ、その他の同様の機械設備を経済的に保護するために使用されます。このクラス 125 Y ストレーナーには、鋳鉄製の本体と 304 ステンレス鋼のスクリーンがあります。本体とカバー フランジの両方にテーパー シートが付いており、スクリーンを保持して粒子のバイパスを防止します。

仕様
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
    • Sizes 3⁄4 in. – 24 in. (20 – 600 mm)

技術仕様
  • Unique ref6111
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ