製品の公開
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Google翻訳”,

シリーズ303スクリューエンドサイレントチェックバルブは、液体使用時のサージ、逆流、およびウォーターハンマーを防ぐように設計されています。これらのチェックバルブは、鋳鉄、青銅、またはステンレス鋼で利用できます。圧力と温度の条件によって、適切なボディの材質が決まります。空気およびガスの用途については、工場にご相談ください。


仕様
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
技術仕様
  • Unique ref303-Check-Valve
  • コレクションセットValves
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Swing check valves
  • UNSPSC40141634
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.26
  • MasterFormat 2014 タイトルTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING