製品の公開
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Google翻訳”,

    シリーズ 752 鋳鉄製フランジ エンド Y ストレーナーは、パイプラインから異物を濾過し、高価なポンプ、メーター、バルブ、その他の同様の機械設備を経済的に保護するために使用されます。このクラス 125 Y ストレーナーには、鋳鉄製の本体と 304 ステンレス鋼のスクリーンがあります。本体とカバー フランジの両方にテーパー シートが付いており、スクリーンを保持して粒子のバイパスを防止します。

    Mueller Steam Specialty 752 SM スマート ストレーナーは、ユーザーに Y 字型ストレーナーのパフォーマンス データを提供し、ストレーナーのメンテナンスに関する情報に基づいた決定を下せるようにします。スマート ストレーナーは、高額な修理を回避し、システム全体を効率的かつスムーズに運用するための積極的な方法を提供します。

    仕様
    • Features

      • Sizes 3/4 in. – 24 in. (20 – 600 mm), 752 SM only sizes 2 in. – 24 in. (50-600 mm)
      • Cast iron body and 304 stainless steel screen
      • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
      • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
      • SentryPlus Alert Technology comes standard on the 752 SM, with two pre-installed pressure sensors at the inlet and outlet of the strainer
      • A connection kit is required to activate the pressure monitoring capability and collect data from the sensors (kit sold separately)
      • Connection kits are available for BMS systems (RS-485 MODBUS or BACnet) or alternate cellular communication gateway is available if no BMS is present (alert only, no streaming)

    技術仕様
    • Unique ref6068
    • コレクションセットStrainers
    • コレクションY Strainers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フィルター
    • UNSPSC名称Filters
    • UNSPSC401615
    • Uniclass2015コードPr_65_57_96
    • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
    • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
    • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 55 29
    • OmniClassタイトルLiquid Strainers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得