製品の公開
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 91

Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 91

Google翻訳”,

シリーズ 91 鋳鉄または鋳造アルミニウム青銅コンパクト ウェーハ サイレント チェック バルブは、流れの逆転によってサージやウォーター ハンマーが発生する可能性がある液体およびガス用に設計されています。

仕様
  • Features

    • Compact, lightweight wafer design saves space
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 2 to 6 in. (50 to 150mm)
技術仕様
  • Unique ref91-Silent-Check-Valves
  • コレクションセットSpecialty Products
  • コレクションSilent Check Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball check valves
  • UNSPSC40141618
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING