製品の公開
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Google翻訳”,

    シリーズ 93 鋳鉄または鋳造アルミニウム青銅コンパクト ウェーハ サイレント チェック バルブは、流れの逆転によってサージやウォーター ハンマーが発生する可能性がある液体およびガス用に設計されています。

    仕様
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    技術仕様
    • Unique ref93-Silent-Check-Valves
    • コレクションセットSpecialty Products
    • コレクションSilent Check Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Ball check valves
    • UNSPSC40141618
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
    • Uniclass2015詳細Check valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 65
    • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNumber23-27 31 19
    • OmniClassタイトルCheck Valves
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING