製品の公開
Hamper French Door
Hamper French Door
Hamper French Door
    Murphy Door

    Hamper French Door

    Google翻訳”,

    あなたの汚い男のための秘密の隠し場所が必要ですか?今、あなたはそれらをドアの中に隠すことができます!木のタイプ、染み、またはペイントでデザインを開始します。

    基本モデルに含まれるもの:

    • ペイントグレードMDF
    • 未完成
    • ドアの幅:48 "(RO 50")
    • ドアの高さ:80 "(RO 82")
    • ドアの深さ:12 "
    • スイング方向:アウトスイング
    • わき柱の深さ:4 9/16 "

    標準の棚とエアホール付きのビルトインハンパーを備えたHamperFrenchDoorは、クローゼットを次のレベルに引き上げます。ワンランク上のものを選び、靴ラックの棚を標準の棚に置き換えて、究極のクローゼットを追加します。

    含まれる

    • 4つの調節可能な標準棚
    • 2つの固定標準棚
    • 2つのビルトインランドリーハンパー
    仕様
    • The French Hamper Door is 12 inches in depth. Hamper is 10 inches (front to back) and 13 inches (top to bottom). Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    技術仕様
    • Unique refcloset-hamper-french-door
    • コレクションセットDoor Solutions
    • コレクションFrench Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
    • Uniclass2015詳細Wood doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors