製品の公開
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
    Murphy Door

    Flush Mount Bookcase French Door

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    それはあなたにもっと与えるフレンチドアです。今すぐデザインしてください。木の種類、染み、またはペイントの色を選択することから始めます。

    基本モデル:

    • ペイントグレードMDF
    • 未完成
    • ドアの幅:48 "(RO 50")
    • ドアの高さ:80 "(RO 82")
    • ドアの深さ:8 1/4 "
    • スイング方向:インスイング
    • ヒンジ:左側
    • わき柱の深さ:4 9/16 "

    私たちの本棚フレンチドアは、あなたの家の大きなドアの開口部からより多くを引き出すための素晴らしい方法です。ダブルフラッシュマウントドアは、4〜6フィートの開口部をカバーします。さまざまな種類の木材、ステイン、キャビネット、ロックオプションを備えたブックケースフレンチドアは、どの部屋にも優雅さを加えます。

    含まれる

    • 6つの調節可能な標準棚、ドアごとに3つ
    • 2つの固定標準棚、ドアごとに1つ
    仕様
    • French Doors are available in in-swing or out-swing with depths at 12" or 8.25." 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    技術仕様
    • Unique reffrench-door
    • コレクションセットDoor Solutions
    • コレクションFrench Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
    • Uniclass2015詳細Wood doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国