製品の公開
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
    Murphy Door

    Pool Cue Door

    Google翻訳”,

    ラックアップ!床面積を節約し、ビリヤード機器をスタイリッシュに整理します。基本モデルを$1,378で選択するか、カスタマイズしてアップグレードしてください。

    基本モデル:

    • ペイントグレードMDF
    • 未完成
    • ドア幅:30 "(RO 32")
    • ドアの高さ:80 "(RO 82")
    • ドアの深さ:8 1/4 "
    • スイング方向:インスイング
    • ヒンジ:左側
    • わき柱の深さ:4 9/16
    • 2つのビリヤードボール棚
    • 3つの調節可能な棚
    • 9プールキュースロット

    私たちのプールキュードアは、あなたの出入り口の未使用スペースを機能的な収納スペースに変えます!プールの手がかり、プールのボール、およびプール関連のアクセサリを簡単に保管できます。

    含まれる

    • プールキューホルダー(ドアの幅に応じて9-11のプールキューを保持します)
    • 2つのビリヤードボール棚は16のビリヤードボールを保持します
    • 3つの調節可能な棚

    36"W-11プールキュー

    30 "W、32" W、および34"W-9つのプールキュー

    仕様
    • The Pool Cue Door is 8.25" in depth.

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH OF THE INSIDE DIMENSION OF THE JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    技術仕様
    • Unique refpool-cue-door
    • コレクションセットDoor Solutions
    • コレクションSingle Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
    • Uniclass2015詳細Wood doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors