製品の公開
Pool Cue French Door
Murphy Door

Pool Cue French Door

5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
Google翻訳”,

素晴らしいプールキューストレージシステムを設計し、ゲームルームのスペースを解放します。木材、ステイン、またはペイントを選択することから始めます。

基本モデルに含まれるもの:

  • ペイントグレードMDF
  • 未完成
  • ドアの幅:48 "(RO 50")
  • ドアの高さ:80 "(RO 82")
  • ドアの深さ:8 1/4 "
  • スイング方向:アウトスイング
  • わき柱の深さ:4 9/16 "

プールキューフレンチドアで「A」ゲームを始めましょう。最大22のプールキューと2セットのボールを保持でき、地下室でビリヤードトーナメントを開催できます!ゲームを整理し、同時にスペースを活用します。

含まれる

  • 最大22個のプールキュースロット(ドアの幅によって異なります)
  • 4つのビリヤードボール棚(2つの完全なセットを保持します)
  • 4つの調節可能な標準棚

シングルドアとしてもご利用いただけます。

仕様
  • The French Pool Cue Door is available in in-swing or out-swing with a depth at 8.25." 

    This door standard fits openings from 4-6 feet wide.

    French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

    Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 

    3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

技術仕様
  • Unique refpool-cue-french-door
  • コレクションセットDoor Solutions
  • コレクションFrench Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003080
  • ETIM 名Interior door (wood)
  • UNSPSC名称Swing door
  • UNSPSC30171511
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
  • Uniclass2015詳細Wood doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 15
  • OmniClassタイトルWood Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国