製品の公開
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
Shoe Rack Door
    Murphy Door

    Shoe Rack Door

    Google翻訳”,

    クローゼットを改造せずに、すべてのペアにスポットを当てましょう!基本モデルを$1,378.00で選択するか、カスタマイズしてアップグレードします。

    基本モデル:

    • ペイントグレードMDF
    • 未完成
    • ドア幅:30 "(RO 32")
    • ドアの高さ:80 "(RO 82")
    • ドアの深さ:12 "
    • スイング方向:インスイング
    • ヒンジ:左側
    • わき柱の深さ:4 9/16 "

    私たちの靴ラックドアで靴の収納とクローゼットの整理を次のレベルに引き上げましょう。このユニークな収納ソリューションは、靴を上に動かして邪魔にならないように動かし、簡単に手が届く場所に靴をおしゃれに表示します。

    含まれる

    • 5つの調節可能な靴棚棚は男性用11.5までの靴を収納します
    • 1つの固定標準棚は、男性用8までの靴を収納したり、財布やアクセサリーの保管に使用したりできます。
    仕様
    • The Shoe Rack door is 12" in depth.

      Shelf Depth (back to front): 12.25 inches

      Shelf Depth (back to metal bracket): 11.5"

      Shelf Width: Shelf width varies depending on the width of your door

      Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    技術仕様
    • Unique refshoe-rack-door
    • コレクションセットDoor Solutions
    • コレクションSingle Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
    • Uniclass2015詳細Wood doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors