製品の公開
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door
    Murphy Door

    Flush Mount Bookcase Door

    5つ星のうち3.73.7(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    あなたの家の戸口のためにあなたがいつも夢見てきた隠されたドアを手に入れよう!基本モデルを883.00ドルで選択するか、カスタマイズしてアップグレードします。

    基本モデル:

    • ペイントグレードMDF
    • 未完成
    • ドアの幅:24 "
    • ドアの高さ:80 "
    • ドアの深さ81/4 "
    • スイング方向:インスイング
    • ヒンジ:左側
    • わき柱の深さ:4 9/16 "
    • 3つの標準的な調節可能な棚
    • 1つの標準固定棚

    シングルフラッシュマウントマーフィードアは、家のどのドアにも簡単に置き換わるエレガントな本棚ドアです。このドアは、さまざまな種類の木材や汚れを使用して、インスイング、アウトスイングで構成できます。このドアは最大300ポンドを保持します。それでもスムーズに機能するので、本や装飾品を安心してロードできます。

    含まれる

    • わき柱に事前に吊るされ、完全に組み立てられた状態で納品されます。
    • 3つの標準的な調節可能な棚(高さ90 "以上のドアの場合は5つ)
    • 1標準固定棚
    仕様
    • The Single Flush Mount Door is available in 8.25" or 12" depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door.

      The weight of the doors starts at 80 lbs for a 24" wide and can increase up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      Door will hold up to 300 lbs.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB 

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    技術仕様
    • Unique refsingle-flush-mount-door
    • コレクションセットDoor Solutions
    • コレクションSingle Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
    • Uniclass2015詳細Wood doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国