製品の公開
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door
Wine Rack French Door
    Murphy Door

    Wine Rack French Door

    Google翻訳”,

    ステートメントを作成し、同時にスペースを節約します。木材、ステイン、またはペイントを選択して、ワインラックフレンチドアの設計を開始します。

    基本モデルに含まれるもの:

    • ペイントグレードMDF
    • 未完成
    • ドアの幅:48 "(RO 50")
    • ドアの高さ:80 "(RO 82")
    • ドアの深さ:12 "
    • スイング方向:アウトスイング
    • わき柱の深さ:4 9/16 "

    ワインラックフレンチドアでこれまでにないようなワインを展示しましょう。棚ごとに最大6本のワインを陳列し(ドアの幅によって異なります)、コースター、グラス、装飾用の棚があります。さまざまな種類の木材と仕上げで、このエレガントな機能をどの部屋にもシームレスに組み込むことができます。

    含まれる

    • 4つの調節可能なワインラックの棚
    • 2つの調節可能な標準棚
    • 2つの固定標準棚
    仕様
    • The French Wine Door is 12 inches in depth. Shelves are 12 inches in depth. Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing with depths at 12" or 8.25." 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    技術仕様
    • Unique refwine-french-door
    • コレクションセットDoor Solutions
    • コレクションFrench Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
    • Uniclass2015詳細Wood doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors