製品の公開
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
    Murphy Door

    Wine Rack Door

    Google翻訳”,

    あなたのワインを見せびらかし、同時にあなたのスペースを賢くしてください。基本モデルを$1,378.00で選択するか、カスタマイズしてアップグレードしてください。

    基本モデルに含まれるもの:

    • ペイントグレードMDF
    • 未完成
    • ドア幅:30 "(RO 32")
    • ドアの高さ:80 "(RO 82")
    • ドアの深さ:12 "
    • スイング方向:インスイング
    • ヒンジ:左側
    • わき柱の深さ:4 9/16 "
    • 2つの調節可能なワインラック棚
    • 1つの標準固定棚

    私たちのワインラックドアは、既存の出入り口を利用して、ワインコレクションから選択するための美しい収納ソリューションに変換します。洗練された機能と機能の見事なブレンドは、隠れたワインセラーへの完璧な入り口です。

    含まれる

    • 2つの調整可能なワインラック棚、それぞれがドアの幅に応じて5〜7本のボトルを保持します
    • 1つの標準固定棚
    仕様
    • The Wine Rack door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    技術仕様
    • Unique refwine-rack-door
    • コレクションセットDoor Solutions
    • コレクションSingle Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003080
    • ETIM 名Interior door (wood)
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_97
    • Uniclass2015詳細Wood doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors