製品の公開
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
    MYRAL

    M32 Cladding - insulation

    Google翻訳”,

    プロセス: M32 BNVパネル

    これは、外装パネル、金属フレーム、ミネラルウール断熱材、および支持壁と断熱材の間の蒸気バリア膜で構成される、換気のない外装システム(空気層なし)です。

    • 追加断熱材の最大厚さ: 支持壁と M32 クラッディング パネルの背面の間に挿入される240 mm

    この非換気クラッディングプロセスは、集合住宅、個人住宅、一般公開されている施設、および第 3 次市場向けに設計されています。

    M32 ファサードクラッディングの垂直および水平設置。複数の仕上げと幅広い色の選択肢が提供される外部アルミニウムクラッディングです。

    • M32のみ: 1.45 m².K/W
    • 固定幅: 50 cm
    • カスタム長さ: 1.5 ml から 14 ml まで
    • M32 厚さ: 32 mm
    • 最大システム厚さ: 32 mm + 240 mm
    仕様
      • Non-ventilated system

      Installation of the non-ventilated cladding system (without air space) on flat, vertical walls, new or existing, of rendered masonry or concrete, blind or with openings.

      Description of Myral panels

      The Myral M32 panel consists of elements combining a pre-lacquered aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation.

      The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the metal frame with screws.

    技術仕様
    • Unique refM32-BNV
    • コレクションセットM32 BNV
    • コレクションaspect lisse
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-11
    • エディション1
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ