製品の公開
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
    NanaWall Systems

    cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    5つ星のうち4.04.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    正確でノンパラメトリックな「静的」 Revit モデルおよび IFC モデルについては、「リンク - 入札情報」にある 3D コンフィギュレータを確認してください。

    cero® は、NanaWall Systems による最小限のフレーム付き大型パネルのスライド式ガラス壁です。シンプルな形ですが、完璧に設計されています。クリーンで均一な極細のラインを生み出し、内部と外部をつなぐ最大限の光に満ちた空間を実現します。受賞歴のある cero は、床から天井まで全面にスライドするガラス パネルを備えており、上部と下部のトラックは凹型になっています。実績のあるドイツのプレミアムエンジニアリングによって製造された cero は、NanaWall が提供する最大のガラス板と最小のフレームで最大限の透明性を実現します。

    cero には、熱性能のニーズに応じて、三重ガラス cero III と二重ガラス cero II の 2 つのオプションがあります。 cero II 標準および強化ユニットは、製品承認番号 FL38028 でフロリダ州全体で承認されています。 cero III 標準および強化ユニットは、製品承認番号 FL35024.1 でフロリダ州全体で承認されています。

    cero は 40,000 回の開閉サイクルのテストに合格しています。 NanaWall 床サポート技術により、ローラーが地下水面よりも上で動作することが保証され、その設計により長期間のスムーズな動作の継続が可能になります。高レベルの断熱性とエネルギー効率を実現するために、cero のプロファイルはガラス繊維強化ポリアミドで熱破壊されています。

    仕様
    • cero II panels are available in sizes up to 7' 4 1/2" (W) x 13' 1" (H) (2250 mm x 4000 mm). cero III panels are available in sizes up to 9’ 10" (W) x 13' 1" (H) (3000 mm x 4000 mm). cero is available in numerous configurations with combinations of sliding and fixed panels. Systems are available with up to 3 tracks and 6 panels with pocketed and open corner configurations possible. Please contact NanaWall for sizing and configurations.

      Standard to cero is reduced iron tempered glass with a VLT of 90%. Other glazing choices include low iron and laminated glass. All glazing has an option of argon filled double or triple insulated low-E. cero II with a higher weather performance sill was tested with STC 47 glass and achieved a unit STC of 43 and an OITC of 34. cero III with the higher weather performance sill was tested with STC 50 glass and achieved a unit STC of 44 and an OITC of 35.

    技術仕様
    • Unique refCERO
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSliding doors
    • 公開日2022-03-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドアパネル
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors

    対応地域

    北米