製品の公開
NanaWall® NW Wood 540 - The Slimmest Wood Framed Folding Glass Wall
NanaWall® NW Wood 540 - The Slimmest Wood Framed Folding Glass Wall
    NanaWall Systems

    NanaWall® NW Wood 540 - The Slimmest Wood Framed Folding Glass Wall

    Google翻訳”,

    正確でノンパラメトリックな「静的」 Revit モデルおよび IFC モデルについては、「リンク - 入札情報」にある 3D コンフィギュレータを確認してください。

    NanaWall の第 4 世代折りたたみガラス壁の一部である NW Wood 540 は、折りたたみドア業界で最もスリムな木製フレームを提供します。微妙に丸みを帯びたデザインでスタイルされた 4 枚のラミネート横木目の木製フレーム プロファイルにより、2 枚の折りたたみパネルの交差部分はわずか 5 11/16 インチ (144 mm) です。

    4 層の積層木材により、パネルのサイズを大きくすることができ、構造の完全性が生まれ、長期的な耐久性が得られます。市場にある他のシステムとは異なり、NanaWall 木製フレーム システムは単一種の無垢材フレームに基づいて構築されており、粗悪な木材の化粧板は使用されていません。 NW Wood 540 は、持続可能な方法で収穫された木材を使用して製造されています。木材オプションは FSC または PEFC の国際基準を満たしています。

    NW Wood 540 は床で支える木製フレーム システムで、システムの高さは最大 9' 10" (3000 mm)、パネル幅は最大 3' 3" (1000 mm) に達することができます。この折りたたみ式ガラス壁は、開口部の両側に移動して積み重ねる FourFold および SixFold パネル セットを統合して、開口部サイズを提供することもできます。カスタム構築のアーキテクチャ ソリューションとして、このシステムはインスイング、アウトスイング、オープン コーナー構成で利用できます。

    この第 4 世代折りたたみガラスウォールの基本的な利点は、エネルギー効率と優れた耐候性です。無垢材のフレームは外部要素から優れた断熱性を提供し、閉じたときに快適さと安全性を提供します。 NW Wood 540 は、空気、水、構造、動作、および強制進入に関する厳格な独立した性能テストを受けています。選択したガラスの種類に応じて、「.19」という低い熱性能値が得られます。このシステムには、各パネル フレームの面に沿って連続シールが標準装備されています。

    仕様
    • For double or triple glazed systems, units can reach heights of 9' 10" (3000 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). The glass pocket can accommodate glass from 1 1/8" (28 mm) to 1 7/8" (48 mm) insulated glass.

      Panel frames are slim with a total 5 11/16" (144 mm) junction where the two adjacent folding vertical stiles meet. Top and bottom rails are a minimal 3 1/4" (82 mm), along with stiles as thin as 2 5/8" (67 mm), provide slim-line aesthetics. Panel depth is 3 3/8" (86 mm). To coordinate with design programs, simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible. NW Wood 540 allows for an up to 3' 3" (1000 mm) wide swing panel hinged to the side jamb. Swing panels have been tested and passed over 500,000 cycles and can be optionally outfitted with higher kickplates for ADA compliance. 

      Panel sizes and configurations are Florida statewide approved with Product Approval number FL41107. NW Wood 540 is available in FSC certified Sapeli Mahogany, and PEFC certified European Pine, Spruce, Meranti, and Western Hemlock. Other specialty wood options are available upon request.

    技術仕様
    • Unique refnanawall-nw-wood-540-the-slimmest-wood-framed-folding-glass-wall
    • コレクションセットDoors
    • コレクションFolding Doors and Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
    • IFC分類ドアパネル
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_78
    • Uniclass2015詳細Sliding folding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFolding Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 15
    • OmniClassタイトルFolding All Glass Doors and Grilles
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors