正確でノンパラメトリックな「静的」 Revit モデルおよび IFC モデルについては、「リンク - 入札情報」にある 3D コンフィギュレータを確認してください。
NW アルミニウム 640 は、NanaWall 折りたたみ製品ラインの中で最もスリムなアルミニウム フレームで、2 つの折りたたみパネルが 3 7/8 インチ (99 mm) 交差しています。多くの独自の特許取得済みの機能で構成された、 NanaWall の第 4 世代折りたたみガラス ウォールは、露出したハードウェアを最小限に抑えた極めて合理化された外観により、新たなレベルの美しさを生み出します。
NW アルミニウム 640 は、NanaWall 製品ファミリーの第 4 世代折りたたみガラス ウォールと合わせて、床でサポートされる唯一の熱破壊型折りたたみシステムであり、FourFold または SixFold パネル セットの統合により、より大きな開口サイズと柔軟なスペース管理を可能にします。これらのパネル セットは、同じトラック内で右、左、中央のいずれかに移動して積み重ねることができるため、パネルを最も便利な場所に積み重ねることができます。 NW アルミニウム 640 の基本的な利点はエネルギー効率です。選択したガラスの種類に応じて、システムは「0.24」という低い熱性能値を提供できます。ガラスポケットには、15/16 インチ (24 mm) から 1 3/4 インチ (45 mm) の断熱ガラスを収容できます。 NW アルミニウム 640 は、すべてのパネル サイズおよび構成に対応し、製品承認番号 FL38736 でフロリダ州全体で承認されています。この承認には、インスイング、アウトスイング、コーナーレスのユニットが含まれます。
このシステムは、強力な耐候性も考慮して設計されています。 NanaWall 製品として、NW アルミニウム 640 は、空気、水、構造、動作、および強制進入に関する厳格な独立した性能テストを受けています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |