カーブ:スポーツカーの曲がりくねった山道から「カーブの先を行く」などのフレーズまで、視覚的な世界の曲がりを高く評価していることは明らかです。曲線は、他の方法よりも面白くて優れた、強化されたエクスペリエンスを伝えます。広告を長方形のボックスに限定する必要はありません。 NanoCurveは、屋内デジタルサイネージに関心とエンゲージメントをもたらします。
NanoCurve LEDディスプレイは、スポーツカーであり、デジタルサイネージソリューションの主力製品であり、多くの利点を提供します。
効果的な広告ソリューション:当社の大判LEDディスプレイは、周囲光を処理する場合でも、明るく、鮮やかで、人目を引くものです。効果的な表示により、コンテンツは視聴者に気づかれ、無視されることはありません。
環境への責任: NanoLumensディスプレイは、環境を念頭に置いて構築されています。それらは50%の再生材料から作られ、ほぼ100%リサイクル可能です。また、エネルギー効率も高く、家庭用掃除機に使用する電力だけで、自分よりも背の高いNanoCurveディスプレイを実行できることをご存知ですか?
コンパクトなデザイン:最大のNanoCurve LEDディスプレイでさえ、スリムで軽量です。プロジェクターが画像を画面に表示したり、ノイズの多いファンがシステムを冷却したりするのに距離は必要ありません。プロジェクターや大型の冷却装置のための距離を必要とせずに、ディスプレイの大部分が貴重なスペースを占めることを心配する必要はありません。
静かでパワフルな操作: NanoCurveディスプレイは、ノイズや熱をほとんど発生させないため、過度のノイズを避けたいあらゆる環境に最適です。同時に、私たちのディスプレイは素晴らしい画質と効率を生み出します。
6年間の保証、ゼロ障害。ピクセルに至るまで:保証は、出荷日から有効な、NanoLumensがエンドユーザー、再販業者、および販売業者に販売するすべての部品とコントローラーデバイスを含む、ディスプレイ全体をカバーします。 NanoLumensは、保証期間中NanoLumensが意図した通常の使用において、ディスプレイに材料および製造上の欠陥がないことをエンドユーザーに保証し、エンドユーザーの場所に最初に設置されたディスプレイにのみ適用されます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |