コンフォート パックは、集合住宅の各居住ユニット用の、完全に自己完結型の事前充填済み暖房および冷房システムです。この製品は完全に自己完結型であるため、ろう付け、充填、漏れチェックは必要ありません。このプロセスは工場ですでに行われています。すべてのユニットは、徹底した品質管理プロセスを経て、正確に充填され、漏れチェックされ、冷房と暖房の両方で稼働するため、すぐに設置できる製品であることが保証されます。
特徴
• 調節可能な5速DC屋内モーター
• 自己完結型暖房・冷房ユニット
• 充電済み、配線済み
• 標準の塗装済みスタンプ外装グリルが付属
(右の写真)
• 16インチ x 25インチのフィルター付属
冷却システム
• スライドアウトユニバーサル冷却シャーシが付属
極性付きモレックスプラグ接続
• 簡単にアクセスできる Coremax サービス ポート
• R-454B高効率コンプレッサー
• 0.75、1、1.5、2トンの冷却能力
• 最適なパフォーマンスを実現するために、すべてのモデルにTXVを搭載
• 標準二次排水接続
加熱
• 最大95%のAFUEガス効率
• 409ステンレス鋼熱交換器付きスライド式炉
• 最大46,500 BTUHの加熱能力出力
• 診断用LEDと炎がサイトグラスから見える
炉の扉
アメリカ製に誇りをもって
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |