コンフォート パックは、集合住宅の各居住ユニット用の、完全に自己完結型の、充電済みの暖房および冷房システムです。この製品は完全に自己完結型であるため、ろう付け、充電、漏れチェックは必要ありません。このプロセスは工場ですでに行われています。すべてのユニットは、徹底した品質管理プロセスを経て、正確に充電され、漏れチェックされ、冷房と暖房の両方で稼働するため、すぐに製品を設置できます。
特徴
• 調節可能な5速DC屋内モーター
• 自己完結型暖房・冷房ユニット
• 充電済み、配線済み
• 標準の塗装済みスタンプ外装グリルが付属
• 16インチ x 25インチのフィルター付属
冷却システム:
• スライドアウトユニバーサル冷却シャーシが付属
極性付きモレックスプラグ接続
• 簡単にアクセスできる Coremax サービス ポート
• R-454B高効率コンプレッサー
• 0.75、1、1.5、2トンの冷却能力
• 最適なパフォーマンスを実現するために、すべてのモデルにTXVを搭載
• 標準二次排水接続
加熱:
• 80% AFUEガス効率
• 409ステンレス鋼熱交換器付きスライド式炉
• 最大51,000 BTUHの加熱能力出力
• 炉のドアの覗き窓から診断用LEDと炎が見える
• 密閉燃焼室
Comfort Pack により、屋外の凝縮ユニット、外部冷媒ライン、個別の冷却コイル、追加のドレンパンが不要になり、 Comfort Packは集合住宅の建設に最適なソリューションになります。
アメリカ製に誇りをもって
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |