製品の公開
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series

    Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series

    Google翻訳”,

    R-32対応モデルが登場!当社のスプリットシステムコンデンシングユニットは、1.5トンから2.5トンまでの容量を揃えています。既存の開口部への変更を最小限に抑えながら、様々な用途に対応できるよう、4種類のキャビネットサイズをご用意しています。

    特徴

    • ユニットはNCPエアハンドラー、コイル、またはECMモーターを備えた他の特定のエアハンドラーと互換性があります。
    • 1.5トンから2.5トンまでのサイズをご用意
    • 頑丈な防水キャビネット
    • R-454BまたはR-32高効率コンプレッサー
    • コンデンサーファンへの容易なアクセス
    • 高効率コンデンサーファンモーター
    • 高効率コンデンサーコイル
    • 真鍮製サービスバルブ

    なぜ壁を貫通するのか?

    • どんな天候でも簡単にメンテナンス可能
    • より安価な設置
    • 地上クラッター除去
    • 盗難や破壊行為は禁止
    • 冷媒充填量の減少
    • 屋根貫通なし
    • 短い銅管
    • 個別のメーター節約
    • 見た目が良くなる(グリル/レジスターをカスタマイズできます)

    当社のユニットはすべて DOE 標準に従って評価されており、新しい集合住宅プロジェクトに最適です。

    アメリカ製

    仕様

    技術仕様
    • Unique refthru-the-wall-condensing-unit-1000-series-cooling
    • コレクションセットThru-The-Wall Split System
    • コレクションCondensing Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)28.78
    • 幅(inch)26.25
    • 奥行き(inch)18.5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)165
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • MasterFormat 2014 コード23 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCentral HVAC Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ