製品の公開
NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)
Navien

NHB Primary Boiler Manifold (Legacy)

Google翻訳”,
• プライマリ ループ マニホールドは、NHB モデルで動作するように設計されており、迅速かつクリーンな設置が可能です。ポンプは付属していません。NHB-110 および NHB-150 カスケード設置には使用できません。• 購入日から 1 年間の保証。
仕様
  • Model GFFM-MSOZUS-001

    Height 18.5"

    Width 12.6"

    Weight 10.5 lb.

    Connection Type

    • 1” FNPT dielectric unions for the boiler supply and return | 
    • 1-1/2” sweat connections for heating supply and return piping | 
    • 1” flange connections for use with boiler pumps | 
    • Two 1” stub-outs for direct connection with an indirect DHW tank | 
    • Two 1/4" service and drain ports for easy maintenance | 
    • 1/2" and 3/4" ports for use with heating system accessories

    Material Produced with durable L-copper piping

    Hardware Included Shut-off valves provided for system isolation and ease of service

技術仕様
  • Unique refGFFM-MSOZUS-001
  • コレクションセットPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • コレクションLegacy Primary Boiler Manifolds
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ