製品の公開
NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

Navien ComfortFlow® は、内蔵の断熱バッファタンクと再循環ポンプを組み込んだ最初の製品です。断熱バッファタンクにより、NPE-A2 は最小限の流量で動作できます。内蔵の再循環ポンプにより、NPE-A2 は外部の再循環ラインまたは既存の供給ラインを介して水を循環させることができ、NaviCirc™ を使用する際に外部ポンプや制御装置は必要ありません。

仕様
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

技術仕様
  • Unique refNPE-A2-Series-Tankless-Water-Heaters
  • コレクションセットTankless Water Heaters
  • コレクションCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器