製品の公開
NFB700-C Series Commercial Floor-Standing Boiler
Navien

NFB700-C Series Commercial Floor-Standing Boiler

Google翻訳”,
  • 97.5% TE 業界トップクラスの熱効率
  • 先進的なステンレス鋼製火管式熱交換器
  • 多様なシステム要件に対応する最大許容作動圧力160 PSI
  • 最大15:1のTDR(ターンダウン比)
  • ASME Hスタンプ取得済み。CSA、AHRI、SCAQMDの認証を取得しており、安全性、効率性、低NOx排出基準に適合しています。
  • 高度10,100フィートまでの高地飛行資格
  • 10.1インチカラータッチディスプレイと内蔵Wi-Fi接続機能を備えたスマートコントロール
  • 冗長性と容量確保のため、最大8台までカスケード接続可能(稼働時間を均等化するためのシーケンス制御機能付き)
  • 最大4ユニットまで共通の換気システムを採用することで、貫通部を減らし、換気を簡素化します。
  • コンパクトな設置面積で、前面、側面、上面からアクセスできるため、狭い部屋でもメンテナンスが容易です。
  • 最大100万BTU/hのボイラー容量に対応する、実績のある制御システムと技術
  • 換気、ガス、給水管用の標準化された接続部
  • 天然ガスから低圧ガスへの変換が可能で、空気対ガス比を一定に保つためのデュアルベンチュリを備えています。
仕様
  • Model NFB700-500C | NFB700-600C | NFB700-800C | NFB700-1000C

    Heating Capacity 40-499MBH | 40-599MBH | 66-799MBH | 66-999MBH

    Thermal Efficiency 97.5%

    Installation Type Indoor floor-standing

    Width 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3"

    Height 72.1" | 72.1" | 73.3" | 73.3"

    Depth 31" | 31" | 33" | 33"

    Weight 551 lb | 551 lb | 728 lb | 728 lb

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 2" | 2" | 2.5" | 2.5"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 1"

    Voltage 120 V AC, 60 Hz

    Venting Type Forced Draft Direct Vent

技術仕様
  • Unique refNFB700-C
  • コレクションセットHVAC Commercial Boiler
  • コレクションCondensing Boiler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-24
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー