製品の公開
High-Efficiency MagnaTherm® FT Firetube Boiler

High-Efficiency MagnaTherm® FT Firetube Boiler

Google翻訳”,

MAGNATHERM FT ADVANTAGE

最新の暖房器具は、超高効率で最適なパフォーマンスを維持しながら、ダイナミックレンジの運用要求に対応することが期待されています。

MagnaTherm FTは、ソリューションベースの設計上の考慮事項と独自の制御アルゴリズムの強力な配列を展開することにより、この課題に対応します。この強力な機能の配列により、あらゆる種類の変動条件の下で最適に機能し、並外れた効率と信頼性を提供するボイラーが実現します。

全体として、MagnaTherm FTは、フルフロー可変一次システムで使用するための理想的な商用ボイラーであるか、Laars独自のVari-Prime®Delta-T制御を介して一次二次設置を最大化するために展開できます。

仕様
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

技術仕様
  • Unique reflaars-magnatherm-ft
  • コレクションセットSpace Heating Boilers
  • コレクションMagnaTherm® FT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08_33
  • Uniclass2015詳細Gas fired boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国